EFR.EDRRS
Artikelnummer:103006489

Produktmerkmale
- Federelement
- Erdungsanschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEFR.EDRRS
Artikelnummer (Bestellnummer)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFederelement
BauformFederelement EFR mit Kontaktsicherung
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht35g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
BefestigungMontageflansch
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe60mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 11:08