ELDE.NWS24
Artikelnummer:101166000

Produktmerkmale
- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED
- 24 VAC/DC
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungELDE.NWS24
Artikelnummer (Bestellnummer)101166000
EAN (European Article Number)4250116200702
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0EC000204
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungLED-Modul
BauformMit integrierter LED
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht3g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemeinJa
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
AnschlussbezeichnungEN 50005EN 50013
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe60mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
KontaktbezeichnungX1 - X2
Zustandsanzeige
Farbe der LEDweiß
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 20:01