ELEK
Artikelnummer:101167368

Produktmerkmale
- Aufdruck mit LED Symbol
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungELEK
Artikelnummer (Bestellnummer)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0EC000204
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungLeuchttelement
BauformLeuchtelement mit Ba9S Fassung
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht20g
HinweisAufdruck mit LED Symbol
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesFederkraftklemme
Anschlussquerschnitt, minimum2 x 0,08 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2 x 1,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe51mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
KontaktbezeichnungX1 - X2
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Leuchtmittel müssen optional bezogen werden
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 18:38