ELM
Artikelnummer:101014387

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungELM
Artikelnummer (Bestellnummer)101014387
EAN (European Article Number)4250116201648
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Montageflansch für leuchtende Geräte der Baureihe N und E
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
AusführungMontageflansch
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesPA
Farbe des Montageflanschesschwarz
Farbe der Befestigungsschraubensilber
Bruttogewicht16g
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Werkstoff der BefestigungsschraubenEdelstahl (V4A)
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite29mm
Höhe17mm
Tiefe42mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 00:16