EMEGN/ELE230
Artikelnummer:101006518
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
- mit integrierter LED
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungEMEGN/ELE230
Artikelnummer (Bestellnummer)101006518
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformHohe KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff der KalotteKunststoff
Werkstoff des FrontringMetall
Farbe der Kalottegrün
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht65g
Signalbild, optischDauerlicht
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe12mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe60mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Leuchtelement
Gesamtdurchmesser29,5mm
Höhe der Kalotte9,5mm
Durchmesser der Kalotte20mm
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Betriebsspannung110 ... 230 VAC
Bemessungsbetriebsspannung110 ... 230 VAC
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 22:57