EMERT12V
Artikelnummer:101006484
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
- mit integrierter LED
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungEMERT12V
Artikelnummer (Bestellnummer)101006484
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformHohe KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff der KalotteKunststoff
Werkstoff des FrontringMetall
Farbe der Kalotterot
Farbe des Frontringessilber
Signalbild, optischDauerlicht
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe12mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe60mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Leuchtelement
Gesamtdurchmesser29,5mm
Höhe der Kalotte9,5mm
Durchmesser der Kalotte20mm
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.11.2026, 01:02