EML.VGN
Artikelnummer:101006222

Produktmerkmale
- flache Kalotte
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Schutzart IP65
- für Leuchtelemente
- Einbaumontage (Antivandalismus)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEML.VGN
Artikelnummer (Bestellnummer)101006222
EAN (European Article Number)4030661548685
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformFlache KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff der KalotteGlas
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe der Kalottegrün
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Gesamtdurchmesser35mm
Höhe der Kalotte0,5mm
Durchmesser der Kalotte11mm
Durchmesser des Frontringes35mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 22:13