ESS21S1/EKM143
Artikelnummer:103050268

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
- Schlüssel-Entriegelung
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungESS21S1/EKM143
Artikelnummer (Bestellnummer)103050268
EAN (European Article Number)4030661626901
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageSchlüssel - Wahlschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des SchlosszylindersStahl
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe des Schlosszylinderssilber
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht90g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Schlüssel in Nullstellung abziehbarJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel1
Anzahl der Schaltstellungen2
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
EntriegelungSchlüssel-Entriegelung
SchlüsselabzugsstellungStellung 0
Raststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte100.000Schaltspiele
Schaltwinkel, rechts90°
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
SchlüsselnummerEKM143
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe33mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Durchmesser des Schlosszylinders22mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Höhe mit gestecktem Schlüssel60mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Überwachung der Nullstellung mit zusätzlichem Kontaktelement auf der Position 3 des Montageflansches.
Lieferumfang
Lieferumfang1x Schlüssel
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Sonderschließung auf Anfrage
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.10.2026, 20:23