ESS32S2
Artikelnummer:101006391

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
- Schlüssel-Entriegelung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungESS32S2
Artikelnummer (Bestellnummer)101006391
EAN (European Article Number)4030661485027
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageSchlüssel - Wahlschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des SchlosszylindersStahl
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe des Schlosszylinderssilber
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht128g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Schlüssel in Nullstellung abziehbarJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen3
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
Mechanische Daten
EntriegelungSchlüssel-Entriegelung
SchlüsselabzugsstellungStellung 0
Raststellunglinks - rechts
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte100.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links55°
Schaltwinkel, rechts55°
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
SchlüsselnummerEKM30
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe33mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Durchmesser des Schlosszylinders22mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Höhe mit gestecktem Schlüssel60mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Überwachung der Nullstellung mit zusätzlichem Kontaktelement auf der Position 3 des Montageflansches.
Lieferumfang
Lieferumfang1x Schlüssel
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Sonderschließung auf Anfrage
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 02:11