EWT 32 ÖBB
Artikelnummer:101051463

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEWT 32 ÖBB
Artikelnummer (Bestellnummer)101051463
EAN (European Article Number)4030661606323
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungWahltaster
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsMessing, beschichtet
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht94g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen3
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum3
VerdrehsicherungJa
Mechanische Daten
Entriegelungohne
BetätigungselementVierkant-Betätiger
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte300.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links35°
Schaltwinkel, rechts35°
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Wahlschalters16N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe5mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Durchmesser des Frontringes36mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Dicke der Frontplatte, minimum3mm
Dicke der Frontplatte, maximum12mm
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit SteigungsangabeM30 x 1
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Überwachung der Nullstellung mit zusätzlichem Kontaktelement auf der Position 3 des Montageflansches.
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch EFM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 10:30