Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-335 Rollenschwenkhebel 7H
  2. EX-335 (3G/D) Rollenschwenkhebel 7H
EX-335 (3G/D) Rollenschwenkhebel 7H

EX-335 (3G/D) Rollenschwenkhebel 7H

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
5 Produkte
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Art.-Nr.: 103002133

EX-Positionsschalter

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Art.-Nr.: 151194203

EX-Positionsschalter

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151195516

EX-Positionsschalter

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151189296

EX-Positionsschalter

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Art.-Nr.: 151208708

EX-Positionsschalter

5 Ergebnisse gefunden