Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-335 Rollenschwenkhebel H
  2. EX-335 (3G/D) Rollenschwenkhebel H
EX-335 (3G/D) Rollenschwenkhebel H

EX-335 (3G/D) Rollenschwenkhebel H

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
10 Produkte
EX-T4VH 335-12Z-3G/D

EX-T4VH 335-12Z-3G/D

Art.-Nr.: 151187235

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-T4VH 335-11Z-3G/D

EX-T4VH 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151189297

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-T4VH 335-20Z-3G/D

EX-T4VH 335-20Z-3G/D

Art.-Nr.: 151195851

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-T4VH 335-11ZUE-RMS-3G/D

EX-T4VH 335-11ZUE-RMS-3G/D

Art.-Nr.: 153010144

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151187075

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z4VH 335-02Z-3G/D

EX-Z4VH 335-02Z-3G/D

Art.-Nr.: 151194056

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-U180-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-U180-3G/D

Art.-Nr.: 151195351

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D

Art.-Nr.: 153002161

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z4VH 335-02Z-RMS-3G/D

EX-Z4VH 335-02Z-RMS-3G/D

Art.-Nr.: 153011143

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-Z4VH 335-11Z-1637-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-1637-3G/D

Art.-Nr.: 151205565

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

10 Ergebnisse gefunden