Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-335 Stabschwenkhebel 10H
  2. EX-335 (3G/D) Stabschwenkhebel 10H
EX-335 (3G/D) Stabschwenkhebel 10H

EX-335 (3G/D) Stabschwenkhebel 10H

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
3 Produkte
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151192363

EX-Positionsschalter

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Art.-Nr.: 151190020

EX-Positionsschalter

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151191055

EX-Positionsschalter

3 Ergebnisse gefunden