Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-335 Winkelhebel 3K
  2. EX-335 (3G/D) Winkelhebel 3K
EX-335 (3G/D) Winkelhebel 3K

EX-335 (3G/D) Winkelhebel 3K

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
2 Produkte
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

Art.-Nr.: 153004157

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151193996

2 Ergebnisse gefunden