Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. EX-355 Rollenhebel 1K
  2. EX-355 Rollenhebel 1K
EX-355 Rollenhebel 1K

EX-355 Rollenhebel 1K

  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
2 Produkte
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151209912

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

Art.-Nr.: 153002678

2 Ergebnisse gefunden
null