Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-355 Rollenschwenkhebel H
  2. EX-355 Rollenschwenkhebel H
EX-355 Rollenschwenkhebel H

EX-355 Rollenschwenkhebel H

  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
2 Produkte
EX-T4VH 355-11Z-3G/D

EX-T4VH 355-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151193946

EX-Z4VH 355-11Z-3G/D

EX-Z4VH 355-11Z-3G/D

Art.-Nr.: 151194950

2 Ergebnisse gefunden