EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Archiv
Artikelnummer:101196807

Produktmerkmale
- einstellbare Kugelrastung bis 500 N
- 2 Schalter in einem Gehäuse mit prinzipverschiedener Betätigung
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätiger federnd
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer