EX-AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214013

Produktmerkmale
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-AZ3350-B1R
Artikelnummer (Bestellnummer)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht40g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum350mm
Betätigerbeweglichgummigelagert
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 28 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 350 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.10.2026, 14:09