EX-AZ3350-B5
Artikelnummer:101214012

Produktmerkmale
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-AZ3350-B5
Artikelnummer (Bestellnummer)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht40g
Mechanische Daten
Betätigergewinkelt
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 22 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 400 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 700 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.11.2026, 20:30