EX-AZ3350-B5R
Artikelnummer:101214014

Produktmerkmale
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-AZ3350-B5R
Artikelnummer (Bestellnummer)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht49g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum350mm
Betätigerbeweglich
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 22 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 350 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.10.2026, 13:52