EX-BN 20-2RZ-3G/D
Artikelnummer:101187222

Produktmerkmale
- 2 Reedkontakte
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Aluminiumgehäuse
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- berührungslos wirkend
- Schraubanschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-BN 20-2RZ-3G/D
Artikelnummer (Bestellnummer)101187222
EAN (European Article Number)4030661419046
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-43-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002544
ETIM Nummer, Version 6.0EC002544
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosionsschutz-Zonen222
Explosionsschutz-Kategorie3D3G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
HerstellererklärungATEX Zone 2 und 22
Allgemeine Daten
Wirkprinzipmagnetisch
Gehäusebauformrechteckig
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff der aktiven FlächenMetall
Bruttogewicht335g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorspannmagnet Ja
Anzahl der Rastkontakte2
Mechanische Daten
Betätigungsebeneseitlich
Aktive Flächeseitlich
BetätigungselementMagnet
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000.000Schaltspiele
Schlagenergie, maximum4J
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum18m/s
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn12 mm … 50 mm
Hinweis (Schaltabstand Sn)Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Wiederholgenauigkeit R0,3mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum6mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum10mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors47mm
Breite des Sensors104mm
Höhe des Sensors52mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-15 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Erschütterungsfestigkeit50 g, sinusförmige Schwingung
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum250VAC
Schaltspannung, maximum250VDC
Schaltstrom, maximum3A
Schaltleistung, maximum120W
Schaltleistung, maximum120VA
SchaltelementRaster
SchaltprinzipReedkontakte, berührungslos wirkend
Prelldauer, minimum0,3ms
Prelldauer, maximum0,6ms
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Ex-geprüfte Kabelverschraubung
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 12 S2x BP 15/22x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 N(S) 48VDCBE 20 N(S) ST 24VDCBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 15 NBP 15/2BP 20BP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N).Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.08.2026, 22:24