schmersal_s_icon.png

EX-BNS 303-12ZG-2187-3G/D 5,0M

Artikelnummer: 101189236

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EX-BNS 303-(1)Z(2)-2187-3G/D

(1)
111 Schließer (NO)/1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(2)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • LED-Ausführung
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • Ø M30
  • mit Codierung
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • kein mechanischer Verschleiß

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-BNS 303-12ZG-2187-3G/D 5,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101189236

EAN (European Article Number)

4030661346878

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

2

22

Explosionsschutz-Kategorie

3G

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Herstellererklärung

ATEX Zone 2 und 22

Allgemeine Daten

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

quasibündig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der Mutter

Thermoplast

Bruttogewicht

235 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Codierung

Ja

Kurzschlusserkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, allgemein

Ja

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)

25.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Aktive Fläche

vorderseitig

Betätigungselement

Magnet

Schlagenergie, maximum

4 J

Bewegungsrichtung

Frontal zur aktiven Fläche

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

3 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

5 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

15 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

Leitung

Anzahl der Leitungsadern

6

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Aderquerschnitt

23 AWG

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M30

Schlüsselweite

36 SW

Länge des Sensors

44 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Schaltspannung, maximum

24 VDC

Schaltstrom, maximum

0,01 A

Schaltleistung, maximum

0,24 W

Schaltelement

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

Schaltprinzip

Reedkontakte, berührungslos wirkend

Schaltfrequenz, maximum

5 Hz

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

LED leuchtet, wenn die Schutztür geöffnet ist.

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang des Montagematerials

2x Muttern M30 x 1,5

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

codiert

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.

Kontaktbild

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 303
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-BNS 303
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten AES / AZR / SRB oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt.
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. November 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.09.2025, 08:03