EX-EBG311.O
Artikelnummer:101197404

Produktmerkmale
- Leergehäuse aus V4A-Material
- Ausführung für 1 Befehlsstelle für Einbau-⌀ 22,3 mm
- inkl. 1 Kabelverschraubung M20 x 1,5
- EX-Zone 1 und 21
- hygienegerechtes Design
- für schweren Betrieb geeignet
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-EBG311.O
Artikelnummer (Bestellnummer)101197404
EAN (European Article Number)4030661498881
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXIECExINMETRO
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Farbe des Gehäuseoberteilssilber
Farbe der Dichtungschwarz
Bruttogewicht650g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Befestigungrückseitig mit Gewindebohrungen M6X12
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel1,2Nm
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung8Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum7mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Durchmesser der Kabeldurchführung20,5mm
Werkstoff der KabelverschraubungMetall, V2A
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge110mm
Breite110mm
Höhe88mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.11.2026, 02:27