EX-EBG665.O
Artikelnummer:101197406

Produktmerkmale
- Leergehäuse aus V4A-Material
- Ausführung für 5 Befehlsstellen für Einbau-⌀ 22,3 mm
- inkl. 2 Kabelverschraubungen M25 x 1,5
- inkl. 1 Verschlussschraube
- EX-Zone 1 und 21
- hygienegerechtes Design
- für schweren Betrieb geeignet
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-EBG665.O
Artikelnummer (Bestellnummer)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXIECExINMETRO
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V4A)
Farbe des Gehäuseoberteilssilber
Farbe der Dichtungschwarz
Bruttogewicht1.800g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen5
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungrechts und links
Befestigungrückseitig mit Gewindebohrungen M6X12
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel1,2Nm
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung12Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M25 x 1,5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum13mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum18mm
Durchmesser der Kabeldurchführung25,5mm
Werkstoff der KabelverschraubungMetall, V2A
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge324mm
Breite110mm
Höhe88mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Rastermaß60 x 137mm
Mittenabstand der Bohrungen60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.11.2026, 04:17