EX-RB
Artikelnummer:101205148

Produktmerkmale
- EX-Zone 1 und 21
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RB
Artikelnummer (Bestellnummer)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1
AusführungFrontplattenmontage
BauformRund
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff des FrontringMessing, verchromt
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht15g
Mechanische Daten
BefestigungSchrauben
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe11mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 00:10