EX-RDLBL
Artikelnummer:101197352

Produktmerkmale
- Leuchtdrucktaster
- EX-Zone 1 und 21
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RDLBL
Artikelnummer (Bestellnummer)101197352
EAN (European Article Number)4030661500140
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Lieferumfang
LieferumfangInklusive Befestigungsflansch (RLM) bestehend aus: Montageflansch und Kontaktträger mit Kontaktsicherungen und 2x Stößelsegmenten
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen122122
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRundTastend
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Farbe des Bedienteilsblau
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht65g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Betätigungshub4mm
BefestigungZentralmutter
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe11,3mm
Einbauhöhe11mm
Gesamtdurchmesser39,5mm
Höhe der Tastfläche0,8mm
Durchmesser der Tastfläche28mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 60mm
Umgebungsbedingungen
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 01:04