EX-RDLGB
Artikelnummer:101197348

Produktmerkmale
- Leuchtdrucktaster
- EX-Zone 1 und 21
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RDLGB
Artikelnummer (Bestellnummer)101197348
EAN (European Article Number)4030661483566
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen122122
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRundTastend
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringEdelstahl (V4A)
Farbe des Bedienteilsgelb
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht65g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Betätigungshub4mm
BefestigungZentralmutter
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe11,3mm
Einbauhöhe11mm
Höhe der Tastfläche0,8mm
Durchmesser der Tastfläche28mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Umgebungsbedingungen
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Lieferumfang
LieferumfangInklusive Befestigungsflansch (RLM) bestehend aus: Montageflansch und Kontaktträger mit Kontaktsicherungen und 2x Stößelsegmenten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 16:29