EX-RDP40GB
Artikelnummer:101193560

Produktmerkmale
- Schlagtaster
- EX-Zone 1 und 21
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RDP40GB
Artikelnummer (Bestellnummer)101193560
EAN (European Article Number)4030661602325
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen122122
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
BauformRund
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe des Bedienteilsgelb
Bruttogewicht125g
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Betätigungshub4mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Umgebungsbedingungen
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Lieferumfang
LieferumfangInklusive Befestigungsflansch (RLM) bestehend aus: Montageflansch und Kontaktträger mit Kontaktsicherungen und 2x Stößelsegmenten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 04:38