EX-RDRZ45SW
Artikelnummer:
101195091
EX-RDRZ45SW
Artikelnummer:
101195091
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | rastend |
(2) | |
Z | Entriegelung nur durch Ziehen |
(3) | |
45 | Kopfdurchmesser 45 mm |
(4) | |
RT | Farbe rot |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- NOT-HALT Schlagtaster
- EX-Zone 1 und 21
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-RDRZ45SW |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101195091 |
EAN (European Article Number) |
4030661601618 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001038 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001038 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
ATEX IECEx INMETRO |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
1 21 2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2G 2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bauform |
Rund |
Werkstoff des Bezeichnungsschild |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
Bruttogewicht |
146 g |
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungshub |
4 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Umgebungsbedingungen
Schwingfestigkeit |
5 g |
Schockfestigkeit |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
INMETRO-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.07.2025, 05:06