EX-RDTSW/510D
Artikelnummer:103002103

Produktmerkmale
- EX-Zone 1 und 21
- Drucktaster
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RDTSW/510D
Artikelnummer (Bestellnummer)103002103
EAN (European Article Number)4030661422091
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen122122
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
AusführungDrucktaster
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff der KalotteMessing, beschichtet
Werkstoff des FrontringMessing, verchromt
Farbe des Bedienteilsschwarz
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht67g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschJa
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte10.000.000Schaltspiele
Betätigungshub4mm
Schlagenergie, maximum7J
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe11mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Höhe der Tastfläche0,5mm
Durchmesser der Tastfläche28mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-20 ... +55 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Lieferumfang
LieferumfangInklusive Befestigungsflansch (RLM) bestehend aus: Montageflansch und Kontaktträger mit Kontaktsicherungen und 2x Stößelsegmenten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 16:36