schmersal_s_icon.png

EX-RF10

Artikelnummer: 101195134

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schraubanschluss
  • 1-2 (Kontaktbezeichnung)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-RF10

Artikelnummer (Bestellnummer)

101195134

EAN (European Article Number)

4030661460321

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-13-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000041

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000041

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX

IECEx

INMETRO

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-14

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

1

21

2

22

Explosionsschutz-Kategorie

2G

2D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Bezeichnungsschild

Kunststoff, Polyamid PA

Bruttogewicht

11 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Sicherheitsbetrachtung

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Montageanweisung

aufsteckbar

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungsweg

2 mm

Kontaktöffnungsweite

1 mm

Anzugsdrehmoment der Schraube

1 Nm

Montageflansch-Position

1

2

3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1 x 0,75 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

2 x 2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

1 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

44 mm

Breite

9 mm

Höhe

25,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Schaltraumes

IP40

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Schwingfestigkeit

5 g

Schockfestigkeit

30 g / 18 ms

Erschütterungsfestigkeit

20 g / 10 ... 150 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

250 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

3 A

Kleinspannungstauglichkeit

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Kontaktbezeichnung

1-2

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2025, 17:30