EX-RS655-Z22-DS-2D
Artikelnummer:153038066

Produktmerkmale
- Ex-Zone 21
- Metallgehäuse
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Schutzart IP66, IP67
- Zentrale Anschlussklemme
- Mechanische Schaltzustandsanzeige
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RS655-Z22-DS-2D
Artikelnummer (Bestellnummer)153038066
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXIECEx
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen21
Explosionsschutz-Kategorie2D
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Herstellererklärung, Zonen121
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesGrauguss, lackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsGrauguss, lackiert
Länge des Seils, maximum100m
Bruttogewicht5.072g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSeilzughebel
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
BetätigungsrichtungRechts und Links (zweiseitig wirkend)
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
AnschlussartFederkraftklemme
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +70 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
SchaltprinzipSprungschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Seilzug-Notschalter
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.10.2026, 04:36