EX-RWS21
Artikelnummer:101197375

Produktmerkmale
- Wahlschalter
- EX-Zone 1 und 21
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-RWS21
Artikelnummer (Bestellnummer)101197375
EAN (European Article Number)4030661599632
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen122122
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
BauformRund
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des FrontringAluminium
Bruttogewicht75g
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Betätigungshub4mm
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
LieferumfangInklusive Befestigungsflansch (RLM) bestehend aus: Montageflansch und Kontaktträger mit Kontaktsicherungen und 2x Stößelsegmenten
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 01:45