EX-RWTS32.1
Artikelnummer:101197384
Archiv

Produktmerkmale
- Wahltastschalter
- EX-Zone 1 und 21
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungEX-RWTS32.1
Artikelnummer (Bestellnummer)101197384
EAN (European Article Number)4030661599540
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Lieferumfang
LieferumfangInklusive Befestigungsflansch (RLM) bestehend aus: Montageflansch und Kontaktträger mit Kontaktsicherungen und 2x Stößelsegmenten
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXINMETRO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen122122
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
BauformRund
Werkstoff des BezeichnungsschildEdelstahl (V4A)
Werkstoff des FrontringAluminium
Bruttogewicht75g
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Betätigungshub4mm
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 06:23