EX-SHGV/B01/101+BOW-2GD
Artikelnummer:101199288

Produktmerkmale
- Schließzylinder im Boden
- Aluminiumgehäuse
- EX-Zone 1 und 21
- Schutzart IP65
- Zuhalteeinrichtung
- Metallgehäuse
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-SHGV/B01/101+BOW-2GD
Artikelnummer (Bestellnummer)101199288
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Explosionsschutz-Zonen121
Explosionsschutz-Kategorie2D
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2GD Ex h 85°C X
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium / Stahl chromatiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des SchlosszylindersStahl
Farbe des Gehäusesschwarz
Farbe des Schlüsselssilber
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)silber
Bruttogewicht450g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen4
Anzahl Schlüssel1
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Zuhaltekraft Fmax, maximum1.750N
Rastkraft5N
Schlüsselnummer101
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge87mm
Breite40mm
Höhe103mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
ErschütterungsfestigkeitErschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.11.2026, 04:29