schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/ESS21S2/200/11033-3G/D

Artikelnummer: 101198776

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schlüsselwahlschalter
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-SHGV/ESS21S2/200/11033-3G/D

Artikelnummer (Bestellnummer)

101198776

EAN (European Article Number)

4030661590424

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-43

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001029

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001029

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

2

22

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ausführung

Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Abdichtungsart

Membrane

Lippendichtungen

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Schlosszylinders

Stahl

Werkstoff des Frontring

Aluminium

Farbe des Schlosszylinders

silber

Farbe des Kontaktelementes

schwarz

Farbe des Frontringes

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

silber

Bruttogewicht

136 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Verrastend vorhanden

Ja

Vollisolation

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Stößel

1

Anzahl der Schaltstellungen

2

Mechanische Daten

Entriegelung

Dreh-Entriegelung

Schlüsselabzugsstellung

Stellung I

90°

Raststellung

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Schlagenergie, maximum

4 J

Befestigung

Montageflansch

Anzugsdrehmoment der Schraube

0,6 Nm

Schlüsselnummer

200

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², starr

2,5 mm², flexibel

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Anzugsdrehmoment der Klemmen

1 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm)

Durchmesser des Frontringes

29,5 mm

Durchmesser des Schlosszylinders

22 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Rastermaß

40 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Schutzart des Schaltraumes

IP40

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

+0 ... +70 °C

Schockfestigkeit

110 g / 4 ms

Erschütterungsfestigkeit

Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

8 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

5 A

Kleinspannungstauglichkeit

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Schaltelement

Öffner (NC), Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Prelldauer, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5754.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 23. Januar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.08.2025, 01:13