EX-SLC440-ER-0490-14-H
Artikelnummer:103047652

Produktmerkmale
- EX-Zone 1 und 21
- Auflösung 14 und 30 mm
- Schutzbetrieb
- integrierte Schützkontrolle
- Strahlcodierung
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-SLC440-ER-0490-14-H
Artikelnummer (Bestellnummer)103047652
EAN (European Article Number)4030661619323
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEX
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen121
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesBruchfestes Glas
Reaktionszeit, maximum10ms
Reaktionszeit mit Strahlkodierung A, maximum15ms
Allgemeine Daten - Eigenschaften
WiederanlaufsperreJa
Schützkontrolle integriertJa
StrahlcodierungJa
AusblendfunktionJa
7-Segment AnzeigeJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen48
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Höhe des Schutzfeldes490mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum7m
Wellenlänge der Laserdiode850nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite des Sensors100mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Befestigungsset
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E 301
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.07.2026, 10:08