Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-T 335 Rollendruckbolzen R
  2. EX-T 335 Rollendruckbolzen R
EX-T 335 Rollendruckbolzen R

EX-T 335 Rollendruckbolzen R

  • EX-Zone 1 und 21
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
2 Produkte
EX-TR335-02Y

EX-TR335-02Y

Art.-Nr.: 151212054

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-TR335-11Y

EX-TR335-11Y

Art.-Nr.: 101212055

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

2 Ergebnisse gefunden