Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-T 335 Rollenhebel 1K
  2. EX-T 335 Rollenhebel 1K
EX-T 335 Rollenhebel 1K

EX-T 335 Rollenhebel 1K

  • EX-Zone 1 und 21
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
1 Produkte
EX-T1K 335-11Y

EX-T1K 335-11Y

Art.-Nr.: 101212074

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden