Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H-2138
  2. EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H-2138
EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

EX-T 335 Rollenschwenkhebel 7H-2138

  • EX-Zone 1 und 21
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
2 Produkte
EX-T4V7H335-11Y-2138

EX-T4V7H335-11Y-2138

Art.-Nr.: 101212070

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

EX-T4V7H335-02Y-2138

EX-T4V7H335-02Y-2138

Art.-Nr.: 101212069

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

2 Ergebnisse gefunden