Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. EX-T 335 Winkelhebel 3K
  2. EX-T 335 Winkelhebel 3K
EX-T 335 Winkelhebel 3K

EX-T 335 Winkelhebel 3K

  • EX-Zone 1 und 21
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
1 Produkte
EX-T3K335-11Y

EX-T3K335-11Y

Art.-Nr.: 101212078

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

1 Ergebnisse gefunden