EX-T. 441-11Y-966-1276-2
Artikelnummer:101209307

Produktmerkmale
- 2 Leitungseinführungen M20
- Kontaktvergoldung 1276-2 (0,3 µm)
- Metallgehäuse
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- für schweren Betrieb geeignet
- Ex-Zone 21 und 22
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-T. 441-11Y-966-1276-2
Artikelnummer (Bestellnummer)101209307
EAN (European Article Number)4030661382494
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXIECExINMETRONEPSI
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen21
Explosionsschutz-Kategorie2D
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesGrauguss, verzinkt
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht2.050g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Kontaktöffnungsweite2 x 6 mm
BetätigungsrichtungRechts- und linksdrehend je 60°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors63mm
Breite des Sensors106mm
Höhe des Sensors99mm
Durchmesser der Rolle32mm
Länge des Hebels32mm
Breite des Hebels32mm
Höhe des Hebels159mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP66IP67
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15400VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 10 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.07.2026, 16:38