EX-T. 454-22Z-H
Artikelnummer:103025518
Archiv

Produktmerkmale
- EX-Zone 1 und 21
- Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
- Außenliegende Teile aus Edelstahl
- 2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Auslaufprodukt
Produkt-TypbezeichnungEX-T. 454-22Z-H
Artikelnummer (Bestellnummer)103025518
EAN (European Article Number)4030661514147
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXIECExNEPSI
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen121
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Allgemeine Daten
Bruttogewicht1.580g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
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
Schaltelement2 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.07.2026, 11:01