EX-T3K335-02Y
Artikelnummer:101212077
Archiv

Produktmerkmale
- EX-Zone 1 und 21
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Bauform nach EN 50041
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungEX-T3K335-02Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXcULusIECExPESO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen121
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Herstellererklärung, Zonen121
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht320g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% ohmscher Kontaktlast
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementWinkelhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Schlagenergie, maximum7J
Betätigungskraft, minimum17N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Betätigungsvorsatz1,5Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Schalteinsatz1,2Nm
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung10Nm
Anzugsdrehmoment der Erdungsschraube PE1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum7mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Anschlussquerschnitt, minimum1 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors58,3mm
Höhe des Sensors121,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 1mm2)+50°C
Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 2,5mm2)+55°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom5A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Schaltelement2 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum3ms
Maximale Schalthäufigkeit1.800/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangEx-geprüfte Kabelverschraubung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.10.2026, 11:16