EX-T4K 235-20ZH-3D
Artikelnummer:101213281
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-T4K 235-20ZH-3D
Artikelnummer (Bestellnummer)101213281
EAN (European Article Number)4030661395777
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosionsschutz-Zonen222
Explosionsschutz-Kategorie3D3G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
HerstellererklärungATEX Zone 2 und 22
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht215g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementWinkelhebel
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum6N
Zwangsöffnungskraft, minimum16N
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum264mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum7mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors42mm
Höhe des Sensors107mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement2 Schließer (NO)
SchaltprinzipSchleichschaltungSchleichschaltung mit Staffelung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangEx-geprüfte Kabelverschraubung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.09.2026, 21:52