EX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer:101212066

Produktmerkmale
- EX-Zone 1 und 21
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Bauform nach EN 50041
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungEX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer (Bestellnummer)101212066
EAN (European Article Number)4030661481036
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXcULusIECExPESO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen121
Explosionsschutz-Kategorie2D2G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Herstellererklärung, Zonen121
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des HebelsMetall
Werkstoff des StabesKunststoff (Polyamid)
Bruttogewicht400g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% ohmscher Kontaktlast
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementStabschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Schlagenergie, maximum7J
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Hinweis (Prelldauer)Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Betätigungsvorsatz1,5Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Schalteinsatz1,2Nm
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung10Nm
Anzugsdrehmoment der Erdungsschraube PE1Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum7mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Anschlussquerschnitt, minimum1 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x HöheHöhe des Sensors: 111.5 mm (ohne Stab)
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors40,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 1mm2)+50°C
Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 2,5mm2)+55°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom5A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum3ms
Maximale Schalthäufigkeit1.800/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangEx-geprüfte Kabelverschraubung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 16:56