EX-TV10H 235-20Z-3D
Archiv
Artikelnummer:103002227

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar