EX-TV10S 335-12Z-3D
Artikelnummer:103003341
Archiv

Produktmerkmale
- Ex-Zone 22
- Metallgehäuse
- Betätigungswelle 360° drehbar
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- weitgehend öl- und benzinbeständig
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEX-TV10S 335-12Z-3D
Artikelnummer (Bestellnummer)103003341
EAN (European Article Number)4030661427973
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEX (Konformitätserklärung)cULus
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosionsschutz-Zonen222
Explosionsschutz-Kategorie3D3G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
HerstellererklärungATEX Zone 2 und 22
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht295g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Bohrung für die Welle10mm
Schlagenergie, maximum4J
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum7mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors60,6mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors134mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 09:56