EX-Z1K 335-02Z-3G/D
Archiv
Artikelnummer:101217226

Produktmerkmale
- Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5