FB-PE-8I-8O
Artikelnummer:137002774

Produktmerkmale
- 2-kanaliger Sicherheitseingang zum Anschluss von elektromechanischen Sicherheitsschaltern mit Kontakten
- 8 Digital-Ausgänge zum Anschluss von LED-Leuchtmeldern, Lampen und anderen Lasten.
- 8 Digital-Eingänge zum Anschluss von elektromechanischen oder elektronischen Schaltern
- Einbaumodul, verwendbar für kundenspezifische Anwendungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungFB-PE-8I-8O
Artikelnummer (Bestellnummer)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 61131-2IEC 61131-2
Bruttogewicht110g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Feldbox-InterfaceJa
Für NOT-HALT geeignet Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Integrierte Anzeige, VersorgungsspannungJa
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge2
Anzahl der digitalen Eingänge8
Anzahl der digitalen Ausgänge8
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
HinweisDie Signale des Sicherheitsschalters werden direkt mit den Sicherheitseingängen
der SFB verbunden.
Mechanische Daten
BefestigungBefestigungslöcher plan
Ausführung der Befestigungsschrauben6x M4
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum1,5Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum0,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, minimum24AWG
Aderquerschnitt, maximum20AWG
Anschluss (mechanisch)Federkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge125mm
Breite40mm
Höhe17,6mm
Durchmesser Loch4,8mm
Rastermaß30 x 57,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum10%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit5 … 8,4 Hz, Amplitude 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, mit 1 g
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum4.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,5kV
ÜberspannungskategorieI
Verschmutzungsgrad1
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -25 % / +25 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme, maximum850mA
Leerlaufstrom I0, typisch25mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom1.000mA
HinweisDer Summenstrom aller Ausgangslasten, zusammen mit der Stromaufnahme der elektronischen Schalter an den Digitaleingängen, darf 800 mA nicht überschreiten.
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Bezeichnung, Digitale EingängeIn 1 ... In 8
Eingangspegel, HIGH-Signal "1"11 ... 30 V
Eingangspegel, LOW-Signal "0"-3 ... 5 V
Stromaufnahme bei 24 V8mA
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Bezeichnung, Digitale AusgängeOut 1 ... Out 8
Spannungsfall Ud, maximum2V
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Bemessungsbetriebsstrom300mA
Bemessungsbetriebsspannung24V
Schaltfrequenz, maximum5Hz
Elektrische Daten - Diagnose Eingänge / FB-Interface
Stromaufnahme bei 24V12mA
Ausführung der Schnittstellekurzschlussfest
Leitungskapazität, maximum50nF
GerätekategorieHex: 42
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusPower-LED Geräteanschluss
LED-Position"Pwr": Modul
LED-Farbegrün
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusError-LED Geräteanschluss
LED-Position"Err": Modul
LED-Farberot
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Nur für den Einsatz in Umgebungen der Verschmutzungsstufe 1.
Nur für Anwendungen gemäß NFPA 79.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.10.2026, 12:44